MCE101A2R80P3K20E65TAW

175U3087

Typencode: MCE101A2R80P3K20E65TAW
Schutzart: IP 65
Widerstand: 2.8 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 3,2 kW
Bremsleistung bei ED 10%: 39,9 kW
Bremsleistung bei ED 40%: 9,9 kW
Zeichnungsnummer: 914CBT-HxxxBHT

Produktdetails

Bruttogewicht 16.5 kg
Gewicht netto 14.6 kg
Volume 0.218 l
EAN 5710107615209

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality