MCE101A3R50P2K20E21TAW

175U3080

Typencode: MCE101A3R50P2K20E21TAW

Schutzart: IP 21
Widerstand: 3.5 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 2,2 kW
Bremsleistung bei ED 10%: 27,3 kW
Bremsleistung bei ED 40%: 6,8 kW
Zeichnungsnummer: 914CBT-HxxxDHT

Produktdetails

Bruttogewicht 11 kg
Gewicht netto 11 kg
Volume 14.56 l
EAN 5710107615278

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality