Garantie hinzufügen
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
175U3079 wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Bitte wählen Sie eine Garantie aus der Liste unten aus, um sie auf Ihren Frequenzumrichter anzuwenden. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Garantie auswählen können, und wenn Sie mehrere Frequenzumrichter haben, wird jeder Frequenzumrichter mit derselben Garantie versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anhängen der Garantie die Anzahl Ihrer Antriebe nicht mehr ändern können.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Leider konnten wir keine Optionen für die erweiterte Garantie für Ihr Produkt finden.
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
Sie sind dabei, eine Liste zu löschen, die Produkte enthalten könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Sie sind dabei, Artikel aus einer Produktliste zu löschen. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Die Gültigkeit für die Liste wurde um 90 Tage verlängert.
MCE101C4R70P9K00E20BAW
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MCE101C4R70P9K00E20BAW
175U3079
MCE101C4R70P9K00E20BAW
10%- ED- Bremswiderstand
Widerstand: 4.7 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 9 kW
Schutzart: IP 20
HxBxT: 530x480x300 mm
Gewicht: 21 kg
Zeichnungsnummer: 917CM15