MCE101C6R10P13K0E20BAW

175U3075

Typencode: MCE101C6R10P13K0E20BAW

Schutzart: IP 20
Widerstand: 6.1 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 13 kW
Bremsleistung bei ED 10%: 174,356 kW
Bremsleistung bei ED 40%: 42,343 kW
Zeichnungsnummer: 917CM17

Produktdetails

Bruttogewicht 24.5 kg
Gewicht netto 24.5 kg
Volume 1.066 l
EAN 5710107615322

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality