MCE101A5R70P1K40E21TAW

175U3073

Typencode: MCE101A5R70P1K40E21TAW
Schutzart: IP 21
Widerstand: 5.7 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 1,4 KW
Bremsleistung bei ED 10%: 17,5 kW
Bremsleistung bei ED 40%: 4,38 kW
Zeichnungsnummer: 914CBT-HxxxDHT

Produktdetails

Bruttogewicht 8.2 kg
Gewicht netto 8.2 kg
Volume 10.4 l
EAN 5710107615346

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality