MCE101C7R40P11K0E20BAW

175U3072

Typencode: MCE101C7R40P11K0E20BAW

Schutzart: IP 20
Widerstand: 7.4 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 11 kW
Bremsleistung bei ED 10%: 147,532 kW
Bremsleistung bei ED 40%: 35,829 kW
Zeichnungsnummer: 917CM17

Produktdetails

Bruttogewicht 95 kg
Gewicht netto 95 kg
Volume 1.066 l
EAN 5710107615353

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality