MCE101A9R00P1K13E65TAW

175U3069

Typencode: MCE101A9R00P1K13E65TAW

Schutzart: IP 65
Widerstand: 9.0 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 1,13 kW
Bremsleistung bei ED 10%: 14,5 kW
Bremsleistung bei ED 40%: 3,1 kW
Zeichnungsnummer: 914CBR-VxxxBT

Produktdetails

Bruttogewicht 5.4 kg
Gewicht netto 5.4 kg
Volume 0.109 l
EAN 5710107615384

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality