MCE101A13R5P4K20E21TAW

175U3057

Typencode: MCE101A13R5P4K20E21TAW

Schutzart: IP 21
Widerstand: 13.5 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 4,2 kW
Bremsleistung bei ED 10%: 52,5 kW
Bremsleistung bei ED 40%: 14,8 kW
Zeichnungsnummer: 929CBT-VxxxGHT

Produktdetails

Bruttogewicht 29 kg
Gewicht netto 29 kg
Volume 0.743 l
EAN 5710107615506

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality