MCE101A18R0P450RE21TAW

175U3053

Typencode: MCE101A18R0P450RE21TAW

Schutzart: IP 21
Widerstand: 18 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 450 W
Bremsleistung bei ED 10%: 6,2 kW
Bremsleistung bei ED 40%: 1,45 kW
Zeichnungsnummer: 914CBR-VxxxDT

Produktdetails

Bruttogewicht 2.4 kg
Gewicht netto 2.4 kg
Volume 0.006 l
EAN 5710107615544

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality