MCE101A15R5P3K50E65TAW

175U3052

Typencode: MCE101A15R5P3K50E65TAW

Schutzart: IP 65
Widerstand: 15.5 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 3,5 kW
Bremsleistung bei ED 10%: 43,4 kW
Bremsleistung bei ED 40%: 10,8 kW
Zeichnungsnummer: 929CBT-VxxxBGHT

Produktdetails

Bruttogewicht 26.5 kg
Gewicht netto 26.5 kg
Volume 0.559 l
EAN 5710107615551

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality