MCE101A15R5P3K50E21TAW

175U3051

Typencode: MCE101A15R5P3K50E21TAW

Schutzart: IP 21
Widerstand: 15.5 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 3,5 kW
Bremsleistung bei ED 10%: 43,4 kW
Bremsleistung bei ED 40%: 10,8 kW
Zeichnungsnummer: 929CBT-VxxxGHT

Produktdetails

Bruttogewicht 26.6 kg
Gewicht netto 26.6 kg
Volume 0.659 l
EAN 5710107615568

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality