MCE101A27R0P280RE21TAW

175U3041

Typencode: MCE101A27R0P280RE21TAW

Schutzart: IP 21
Widerstand: 27 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 280 W
Bremsleistung bei ED 10%: 2,8 kW
Bremsleistung bei ED 40%: 0,7 kW
Zeichnungsnummer: 914CBR-VxxxDT

Produktdetails

Bruttogewicht 1.3 kg
Gewicht netto 1.3 kg
Volume 4.509 l
EAN 5710107615667

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality