MCE101A38R0P1K13E21TAW

175U3034

MCE101A38R0P1K13E21TAW
10%- ED- Bremswiderstand
Widerstand: 38 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 1,13 kW
Schutzart: IP 21
HxBxT: 660x124x120 mm
Gewicht: 5,4 kg
Zeichnungsnummer: 914CBR-VxxxDT

Produktdetails

Bruttogewicht 4.7 kg
Gewicht netto 4.7 kg
Volume 11.949 l
EAN 5710107615735

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality