MCE101A52R0P1K29E65TAW

175U3030

Typencode: MCE101A52R0P1K29E65TAW

Schutzart: IP 65
Widerstand: 52 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 1,29 kW
Bremsleistung bei ED 10%: 17,8 kW
Bremsleistung bei ED 40%: 3,8 kW
Zeichnungsnummer: 914CBR-VxxxBT

Produktdetails

Bruttogewicht 7.5 kg
Gewicht netto 6.1 kg
Volume 12.38 l
EAN 5710107615773

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality