MCE101A270RP200RE54CAW

175U3007

MCE101A270RP200RE54CAW
10%- ED- Bremswiderstand
Widerstand: 270 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 200 W
Schutzart: IP 54
HxBxT: 251x76x15 mm (Flatpack)
Gewicht: 0,54 kg
Zeichnungsnummer: 914CCHxxxCT

Produktdetails

Bruttogewicht 0.54 kg
Gewicht netto 0.54 kg
Volume 0.642 l
EAN 5710107616008

Allocate codes for sales

51

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality