MCE101A850RP100RE54CAW

175U3001

MCE101A850RP100RE54CAW

10%- ED- Bremswiderstand
Widerstand: 850 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 100 W
Schutzart: IP 54
HxBxT: 145x76x15 mm (Flatpack)
Gewicht: 0,27 kg
Zeichnungsnummer: 914CCHxxxCT

Produktdetails

Bruttogewicht 0.3 kg
Gewicht netto 0.3 kg
Volume 165.3 l
EAN 5710107616060

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality