BRAKE RES.25 OHM 12,7KW 2882-400
175U1999
Typ: BRC 17A 25R
für VLT Typen: 2882 (380-480V)
Nennleistung: 13,0kW
Widerstandswert: 25Ohm
Bremsleistung:
40% ED / Zyklus 120s 26,0kW
Schutzart: IP20
Gehäuseabmessungen HxBxT: 300 x 740 x 480mm
Gewicht: 34,0kg