BREMSWIDERSTAND 2,6 OHM 10% ED 5202/5200
175U1962
Typ: BRC 27A 2R6
für VLT Typen: 5200 / 5202 / FC300 P132 (380-500V)
Nennleistung: 32,0kW
Widerstandswert: 2,6Ohm
Bremsleistung:
10% ED / Zyklus 300s 108,0kW
Schutzart: IP20
Gehäuseabmessungen HxBxT: 600 x 480 x 740mm
Gewicht: 72,0kg