BREMSWIDERSTAND 5152 P/500 10% ID
175U1961
Typ: BRC 27A 3R2
für VLT Typen: 5150 / 5152 / FC300 P110 (380-500V)
Nennleistung: 27,0kW
Widerstandswert: 3,2Ohm
Bremsleistung:
10% ED / Zyklus 300s 92,0kW
Schutzart: IP20
Gehäuseabmessungen HxBxT: 600 x 480 x 740mm
Gewicht: 66,0kg