BREMSWIDERSTAND 5125 P/500 10% ID
175U1960
Typ: BRC 25A 3R8
für VLT Typen: 5125 / 5122 / FC300 P90K (380-500V)
Nennleistung: 22,0kW
Widerstandswert: 3,8Ohm
Bremsleistung:
10% ED / Zyklus 300s 75,0kW
Schutzart: IP20
Gehäuseabmessungen HxBxT: 600 x 480 x 530mm
Gewicht: 96,0kg