BRAKE RESISTOR 620OHM 0,26KW
175U1940
Typ: ZRF 55/220 051 620R
für VLT Typen: 5001 / FC300 PK75 (380-480/500V)
Nennleistung: 0,26kW
Widerstandswert: 620Ohm
Bremsleistung:
40% ED / Zyklus 120s 1,0kW
Schutzart: IP20
Gehäuseabmessungen HxBxT: 120 x 98 x 354mm
Gewicht: 2,1kg