VLT® Brake resistor 5,2Ohm 36000W IP20
175U1062
Typ: BRC 37A 2R6
für VLT Typen: 5350 / 5352 / 5452* / 5502* / 5552* / FC300 P250 (380-
500V)
"(pro Frequenzumrichter werden zwei Widerstände benötigt; *mit
reduzierter ED + Bremsmoment" gemäß Projektierungshandbuch)
Nennleistung: 72,0kW
Widerstandswert: 2,6Ohm
Bremsleistung:
10% ED / Zyklus 300s 250,0kW
Schutzart: IP20
Gehäuseabmessungen HxBxT: 1020 x 480 x 740mm
Gewicht: 90,0kg