BREMSWIDERSTAND 160 OHM 6,VLT 5008

175U0988

Typ: BWD500160
für VLT-Typen: 5008 (380-500V) 2 Stk. parallel / FC300 P5K5 (380-
480/500V) 2 Stk. parallel

(nachfolgend allgemeine technische Daten zu dem Bremswiderstand,
Einschaltdauer/Bremsleistung jedoch abhängig von Frequenzumrichtertype,
entnehmen S

Nennleistung: 200W
Widerstandswert: 160Ohm

Bremsleistung:
40% ED/Zykluszeit 120s 400W
30% ED/Zykluszeit 120s 500W
20% ED/Zykluszeit 120s 700W
10% ED/Zykluszeit 120s 1200W
5% ED/Zykluszeit 120s 2000W
2% ED/Zykluszeit 120s 4000W

Schutzart: IP65
Abmessungen HxBxT: 216 x 80 x 15mm
Gewicht: 0,6kg

Produktdetails

Bruttogewicht 0.55 kg
Gewicht netto 0.55 kg
Volume 0.415 l
EAN 5702427041448

Brake Resistor

Product Series Standard Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality