BREMSWIDERSTAND ED9% VLT5004/2822/400V

175U0987

In 2017 war im Inforecord 175U0987 die
Nr. 192H4719 anstelle der richtigen Nr. gespeichert.
Dies hat zu Falschlieferungen geführt.
Fehler behoben hw Dez. 2017
Typ: BWD500210
für VLT-Typen: FCD322 / 2815 (380-480V) / 5004 (380-500V) / FC300 PK55
(200-240V) / FC300P2K2 (380-480/500V)
(nachfolgend allgemeine technische Daten zu dem Bremswiderstand,
Einschaltdauer/Bremsleistung jedoch abhängig von Frequenzumricht
Nennleistung: 200W
Widerstandswert: 210Ohm
Bremsleistung:
40% ED/Zykluszeit 120s 400W
30% ED/Zykluszeit 120s 500W
20% ED/Zykluszeit 120s 700W
10% ED/Zykluszeit 120s 1200W
5% ED/Zykluszeit 120s 2000W
2% ED/Zykluszeit 120s 4000W
Schutzart: IP65
Abmessungen HxBxT: 216 x 80 x 15mm
Gewicht: 0,6kg

Produktdetails

Bruttogewicht 0.55 kg
Gewicht netto 0.55 kg
Volume 0.415 l
EAN 5702427041431

Brake Resistor

Product Series Standard Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality