BWD500300 BRAKERESISTOR
175U0985
Typ: BWD500300
für VLT-Typen: 5005 (380-500V) 2 Stk. parallel / FC300 P3K0 (380-
480/500V) 2 Stk. parallel
(nachfolgend allgemeine technische Daten zu dem Bremswiderstand,
Einschaltdauer/Bremsleistung jedoch abhängig von Frequenzumrichtertype,
entnehmen S
Nennleistung: 200W
Widerstandswert: 300Ohm
Bremsleistung:
40% ED/Zykluszeit 120s 400W
30% ED/Zykluszeit 120s 500W
20% ED/Zykluszeit 120s 700W
10% ED/Zykluszeit 120s 1200W
5% ED/Zykluszeit 120s 2000W
2% ED/Zykluszeit 120s 4000W
Schutzart: IP65
Abmessungen HxBxT: 216 x 80 x 15mm
Gewicht: 0,6kg