BWD500310 BRAKERESISTOR
175U0984
Typ: BWD500310
für VLT-Typen: FCD315 / 2815 (380-480V) / 5003 (380-500V) / FC300 PK37
(200-240V) / FC300P1K5 (380-480/500V)
(nachfolgend allgemeine technische Daten zu dem Bremswiderstand,
Einschaltdauer/Bremsleistung jedoch abhängig von Frequenzumrich
Nennleistung: 200W
Widerstandswert: 310Ohm
Bremsleistung:
40% ED/Zykluszeit 120s 400W
30% ED/Zykluszeit 120s 500W
20% ED/Zykluszeit 120s 700W
10% ED/Zykluszeit 120s 1200W
5% ED/Zykluszeit 120s 2000W
2% ED/Zykluszeit 120s 4000W
Schutzart: IP65
Abmessungen HxBxT: 216 x 80 x 15mm
Gewicht: 0,6kg