BWD500620 BRAKERESISTOR
175U0982
Typ: BWD500620
für VLT-Typen: 5001 (380-500V) / FC300 PK75 (380-480/500V)
(nachfolgend allgemeine technische Daten zu dem Bremswiderstand,
Einschaltdauer/Bremsleistung jedoch abhängig von Frequenzumrichtertype,
entnehmen Sie diese bitte den entsprechende
Nennleistung: 200W
Widerstandswert: 620Ohm
Bremsleistung:
40% ED/Zykluszeit 120s 400W
30% ED/Zykluszeit 120s 500W
20% ED/Zykluszeit 120s 700W
10% ED/Zykluszeit 120s 1200W
5% ED/Zykluszeit 120s 2000W
2% ED/Zykluszeit 120s 4000W
Schutzart: IP65
Abmessungen HxBxT: 216 x 80 x 15mm
Gewicht: 0,6kg