Bremswiderstand BWD600072
175U0091
Typ: BWD600072
für VLT-Typen: FC300 P15K (380-480/500V) 2 Stk. parallel
(nachfolgend allgemeine technische Daten zu dem Bremswiderstand,
Einschaltdauer/Bremsleistung jedoch abhängig von Frequenzumrichtertype,
entnehmen Sie diese bitte den entsprechenden
Nennleistung: 240W
Widerstandswert: 72Ohm
Bremsleistung:
40% ED/Zykluszeit 120s 700W
30% ED/Zykluszeit 120s 1000W
20% ED/Zykluszeit 120s 1500W
10% ED/Zykluszeit 120s 2600W
5% ED/Zykluszeit 120s 4200W
2% ED/Zykluszeit 120s 8900W
Schutzart: IP65
Abmessungen HxBxT: 216 x 80 x 30mm
Gewicht: 1,1kg