Bremswiderstand BWD600080

175U0090

Typ: BWD600080
für VLT-Typen: FC300 P11K (380-480/500V) 2 Stk. parallel

(nachfolgend allgemeine technische Daten zu dem Bremswiderstand,
Einschaltdauer/Bremsleistung jedoch abhängig von Frequenzumrichtertype,
entnehmen Sie diese bitte den entsprechenden

Nennleistung: 240W
Widerstandswert: 80Ohm

Bremsleistung:
40% ED/Zykluszeit 120s 700W
30% ED/Zykluszeit 120s 1000W
20% ED/Zykluszeit 120s 1500W
10% ED/Zykluszeit 120s 2600W
5% ED/Zykluszeit 120s 4200W
2% ED/Zykluszeit 120s 8900W

Schutzart: IP65
Abmessungen HxBxT: 216 x 80 x 30mm
Gewicht: 1,1kg

Produktdetails

Bruttogewicht 1.13 kg
Gewicht netto 1.1 kg
Volume 0.707 l

Brake Resistor

Product Series Standard Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality