MCD202015T6CV1

175G5243

MCD202015T6CV1
VLT® Soft Starter MCD 202
15 kW 34A:4-6: 354
3-Phasig 200-575 VAC
Steuerspannung: 24 VAC/VDC
(A) A-Baugröße

Typbezeichnung: MCD202015T6CV1
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 2.9 Kilogram
Gewicht netto 2.4 Kilogram
Volume 0.129 Liter
EAN 5702427098824

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 202 202
Nennleistung 015 15 kW 34A:4-6: 354
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 6 200-575 VAC
Steuerspannungsversorgung CV1 24 VAC/VDC
Baugröße A (A) A-Baugröße
Typencode Teil 1 MCD202015T6CV1
Produkt Sicht NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 MCD202015T6CV1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Calculated Gross Weight [kg] 2.9
Calculated Package Weight 0.5
Calculated Net Weight [kg] 2.4
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality