Gaswarngerät, Premium

148H6002

Version Gaswarnsensor: Premium, Fühler 1 Typ: Elektrochemisch, null: 0 - 100

Produktdetails

Bruttogewicht 0.59 Kilogram
Gewicht netto 0.438 Kilogram
Volume 3.724 Liter
EAN 5714279918670

 

Alarmgrenzen hoch [ppm] Fühler 1 35 ppm
Alarmgrenzen tief [ppm] Fühler 1 25 ppm
Antwortverzögerung [s] 0 s
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Fühler 1 Typ Elektrochemisch
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R717
Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [max.] 100 ppm
Kältemittelkonzentration [ppm] Fühler 1 [min.] 0 ppm
Leistungsaufnahme [A] 0.21 A
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Product Name Description Gaswarngerät
Produktgruppe Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.] 90 %
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.] 15 %
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 29 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 19 V
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Teile inkl. Kabelstopfbuchse
Kompletteinheit
Montagesatz
Kalibrierzertifikat
Temperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Typ Premium
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Version Gaswarnsensor Premium

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality