Поплавцевий клапан, HFI 070 F

148G3423

Розмір вхідного підключення [мм]: 150, Тип вхідного з’єднання: ФЛАНЕЦЬ, Розмір вихідного підключення [мм]: 50, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Макс. робочий тиск [бар]: 25, Діапазон температур [°C]: -50 - 80, 1.6 л - 4.6 л, Чистий обсяг [л]: 6.4

Produktdetaljer

Вага брутто 51 Kilogram
Bага нетто 44.64 Kilogram
Об'єм 106.088 Liter
EAN 5702428345439

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Beholder volumen [gal US] 2.17 gal
CE-mærket Yes
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 363 psig
Malingsfarve Rødbrun
Nettovolumen [gal US] 1.69 gal
Nominel kap.kond [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Nominel kap.kond [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Nominel kapacitet R717 [kW] 2400 kW
Produktgruppe Liquid level regulating valves
Produktnavn Svømmerventil
Produktoplysninger Svømmerventil
Produkttilbehør Svømmeeksp.ventil tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Temperaturområde [°F] [maks.] 176 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutn. str. tilgang 6 in
Tilslutn. størrelse for udgang 2 in
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 150 mm
Type HFI 070 F
Væske volume [gal US] [Maks.] 1.22 gal
Væske volume [gal US] [Min.] 0.42 gal
Væske volume [l] [Maks.] 4.6 l
Væske volume [l] [Min.] 1.6 l
Група рідини 1
2
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Категорія III
Макс. робочий тиск [бар] 25 бар
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Номінальна продуктивність R717 [TR] 682 TR
Об'єм оболонки [л] 8.2 л
Постійний клапан 100
Придатний до експлуатації Запчастини до поплавцевого розшир. клапана
Розмір вихідного підключення [мм] 50 мм
Розмір патрубка [мм] 70 мм
Стандарт з'єднання DIN 2635/2512-F
EN 1092-1
EN 10220
Тип вихідного підключення Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання ФЛАНЕЦЬ
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Чистий обсяг [л] 6.4 л

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality