Rückschlagventil, CHV-X SS 15, Durchflussrichtung: Eck, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

148B5294

Anschlussmaterial: Edelstahl, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52

Produktdetails

Bruttogewicht 1.516 Kilogram
Gewicht netto 1.31 Kilogram
Volume 2.391 Liter
EAN 5702428841528

 

Anschlussgröße [in] 1/2 in
Anschlussgröße [mm] 15 mm
Anschlussmaterial Edelstahl
Anschlusstyp Anschweißend
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 9.3 gal/min
Durchflussrichtung Eck
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Rotbraun
Fluid-Gruppe 1
2
Kategorie Art. 4, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 8 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 754 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min. ODP [bar] 0.04 bar
Min. ODP [psi] 0.62 psi
Produktbeschreibung Rückschlagventil
Produktgruppe Check valves
Produktname Rückschlagventil
Produktzubehör SVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Teile Programmname CHV-X
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ SVL Flexline
Typ CHV-X SS 15
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar SVL Flexline Ersatzteile
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality