Verteilersystem SGC

145H0923

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center

Produktdetails

Bruttogewicht 7.06 Kilogram
Gewicht netto 7.06 Kilogram
Volume 40.8 Liter
EAN 5702424295530

 

Anschlussart HE G Außengewinde
Anschlussrichtung Oben
Anschlussweite HE 3/4"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung 3
Ausführung Right
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE Yes
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Produktgruppe Distribution units
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung ICONTM Wiring center
Stellantrieb 230V
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ Distribution unit SGC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality