ThermoDual FLS Mini, Typ 1

145G0325

Typ: ThermoDual FLS Mini, Typ 1, 16 bar, 90 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 17.5 Kilogram
Gewicht netto 17 Kilogram
Volume 1.794 Hectoliter
EAN 5702424536510

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussrichtung Unten
Application type Fresh water modules
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 90 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ThermoDual FLS Mini, ECL 310
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Leistung [kW] 70 kW
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL 310 + Pump
Station -Typ Typ 1
Typ ThermoDual FLS Mini
Typ WÜ TWW XB06

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality