EvoFlat WSS, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M

145G0298

EvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover

Produktdetails

Bruttogewicht 16.14 Kilogram
Gewicht netto 14.94 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424654108

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Application type Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Weiß lackiert, Unterputzmontage
Gehäuseoption Inklusive
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Mixing circuit - control Thermostat
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp TWE TPC-M
Station -Typ Typ 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 2 bar
Typ EvoFlat WSS
Typ WÜ TWW XB06H-1 60

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality