Vxe SLS, Typ 1-1

145F4463

Typ: Vxe SLS, Typ 1-1, 16 bar, 120 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 40 Kilogram
Gewicht netto 38 Kilogram
Volume 173.91 Liter
EAN 5702424628192

 

Anschlussart FW Außengewinde
Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussart TWE Außengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & DHW Charging
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 550 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VXe-SLS ECL310/A247, Type 1/1
DHW Actuator AMV 10
DHW Control valve AHQM 20
DHW control valve kvs value [m3/h] 2.5
Differenzdruckregler Integrated in control valve
Dämmstoff Polypropylene
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Gehäusematerial Polypropylene
Heating Actuator AMV 10
Heating Control valve AHQM 15
Höhe mit Gehäuse [mm] 785 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 785 mm
In scope of WEEE No
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Material Description (Short Te VXe SLS, Type 1-1, ECL 310/A247
Mixing circuit - control Pressure independent control valve
Name Heizungsregler ECL 310 / A247
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp HE Elektronisch
Station -Typ Typ 1-1
Tiefe mit Gehäuse [mm] 315 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 315 mm
TWW-Speicherkreis – Pumpenhersteller Grundfos
TWW-Speicherkreis – Pumpentyp UPM3 15-50 130 CIL3
Typ Vxe SLS
Typ Heizungspumpe UPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 26
Typ WÜ TWW XB06H-1 26
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality