Vxe SLS, Typ 3-1

145F4462

Typ: Vxe SLS, Typ 3-1, 16 bar, 120 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 40 Kilogram
Gewicht netto 38 Kilogram
Volume 1.794 Hectoliter
EAN 5702424628178

 

Application type Indirect Heating & DHW Charging
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Description VXe-SLS ECL310/A247, Type 3/1, 2xSTW TR
Heizkreis-Regelung Pressure independent control valve
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Lotmaterial WÜ TWE Kupfer
Name Heizungsregler ECL 310/AHQM/AMV13
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL 310/AHQM/AMV13
Station -Typ Typ 3-1
Typ Vxe SLS
Typ PWÜ Heizung XB06L-1 24
Typ WÜ HE XB06L-1 24
Typ WÜ TWE XB06H-1 26
Typ WÜ TWW XB06H-1 26

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality