VX Solo II HWP, AHQM, Typ 2

145F4142

Typ: VX Solo II HWP, AHQM, Typ 2, 16 bar, 110 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 40 Kilogram
Gewicht netto 38 Kilogram
Volume 0.226 Cubic meter
EAN 5714279483666

 

Anschlussart FW Außengewinde
Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussart TWE Außengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Oben und unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 525 mm
Breite Paket [mm] 840 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VX-Solo II HWP ECL310/A347 Typ 2, 2x AHQM, mit Abdeckhaube
DHW Actuator AMV 10
DHW Control valve AHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h] 1.6
Differenzdruckregler Integrated in control valve
Dämmstoff EPDM
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Gehäusematerial Weiß lackiertes Stahlblech
Heating Actuator AMV 10
Heizleistung [kW] 30 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 818 mm
Höhe Paket [mm] 420 mm
In scope of WEEE No
Leistung [kW] 30 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Mixing circuit - control ECL 310 / AHQM / AMV
Name Heizungsregler ECL 310 / A247
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL 310 / A347
Station -Typ Typ 2
Tiefe mit Gehäuse [mm] 380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 365 mm
Tiefe Paket [mm] 620 mm
TWW-Speicherkreis – Regelung AHQM 15 / AMV 150
Typ VX Solo II HWP, AHQM
Typ Heizungspumpe UPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 40
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Weitere Informationen Abdeckhaube

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality