VX Solo II HWP, AHQM, Typ 1, Name Heizungsregler: ECL 310-A247 & AHQM 15/AMV150

145F4141

Typ: VX Solo II HWP, AHQM, Typ 1, 16 bar, 110 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 40 Kilogram
Gewicht netto 38 Kilogram
Volume 0.226 Cubic meter
EAN 5714279483673

 

Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussrichtung Oben und unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite Paket [mm] 840 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description VX-Solo II HWP ECL310/A347 Typ 1, 2x AHQM, mit Abdeckhaube
Differenzdruckregler Integriert
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Heizkreis-Regelung ECL 310 / AHQM / AMV
Heizleistung [kW] 20 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 818 mm
Höhe Paket [mm] 420 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Leistung [kW] 20 kW
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Name Heizungsregler ECL 310-A247 & AHQM 15/AMV150
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 3 bar
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL 310/AHQM/AMV150
Station -Typ Typ 1
Tiefe Paket [mm] 620 mm
TWW-Speicherkreis – Regelung AHQM 15 / AMV 150
Typ VX Solo II HWP, AHQM
Typ Heizungspumpe UPM3 Auto L
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 26
Typ WÜ HE Gelötet
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Weitere Informationen Abdeckhaube

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality