VX Solo II HWS (A237), Typ 1

145F0609

Typ: VX Solo II HWS (A237), Typ 1, 16 bar, 120 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 39 Kilogram
Gewicht netto 37 Kilogram
Volume 173.91 Liter
EAN 5702424590390

 

Anschlussart FW Außengewinde
Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 550 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 1
Differenzdruckregler Integrated in control valve
Dämmstoff Polypropylene
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Gehäusematerial Polypropylene
Heating Actuator AMV 150
Heating Control valve AVQM 15
Heizleistung [kW] 20 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 932 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 932 mm
In scope of WEEE No
Leistung [kW] 20 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Material Description (Short Te VXe Solo HWS (A237), Type 1
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Name Heizungsregler ECL 310 / A237
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp HE Elektronisch
Station -Typ Typ 1
Tiefe mit Gehäuse [mm] 315 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 315 mm
TWW-Speicherkreis – Pumpenhersteller Grundfos
TWW-Speicherkreis – Pumpentyp UPM3 Auto 15-70 130
TWW-Speicherkreis – Regelung ECL 310 + Pump
Typ VX Solo II HWS (A237)
Typ Heizungspumpe UPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ Heizung T100M-20
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality