Akva Lux II VXe, Typ 1-2, Reglertyp TWE: PTC2+P

145F0597

Typ: Akva Lux II VXe, Typ 1-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Produktdetails

Bruttogewicht 43 Kilogram
Gewicht netto 42 Kilogram
Volume 179.393 Liter
EAN 5702424536466

 

Anschlussart FW Außengewinde
Anschlussart HE Außengewinde
Anschlussart TWE Außengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 550 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
DHW control valve kvs value [m3/h] 3
Differenzdruckregler Integrated in control valve
Dämmstoff Polypropylene
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Gehäusematerial Polypropylene
Heating Actuator AMV 13
Heating Control valve AVQM 15
Heizleistung [kW] 20 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 932 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 932 mm
In scope of WEEE No
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Material Description (Short Te Akva Lux VXe, Type H1-W2, STW
Mixing circuit - control Pressure independent control valve
Name Heizungsregler ECL 310 / A237
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE PTC2+P
Station -Typ Typ 1-2
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1.5 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 315 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 315 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 55 kW
Typ Akva Lux II VXe
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 26
Typ WÜ TWW XB06H-1 40
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zirkulation TWE Optional

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality