Akva Lux II VXe, Type 2-2, Heating controller name: ECL 310 / A237, DHW controller name: PTC2+P

145F0592

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Product Type: Akva Lux II VXe, Type 2-2, 16 bar, 120 °C, Pressure independent control valve, PTC2+P

Product details

Вага брутто 43 Kilogram
Bага нетто 42 Kilogram
Об'єм 179.393 Liter
EAN 5702424536404

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
DCW static pressure [bar] [Min] 1.5 bar
Depth without cover [mm] 315 mm
DH pipe size Ø18
DHW capacity [kW] [Max] 55 kW
DHW circulation Optional
DHW connection type External thread
DHW control valve kvs value [m3/h] 3
DHW pipe size Ø18
Differential pressure controller Integrated in control valve
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HE connection size 3/4"
HE connection type External thread
Heating Actuator AMV 150
Heating capacity [kW] 30 kW
Heating Control valve AVQM 15
Heating controller name ECL 310 / A237
Heating pump brand Grundfos
In scope of WEEE No
Insulation material Polypropylene
Material Description (Short Te Akva Lux VXe, Type H2-W2
Mixing circuit - control Pressure independent control valve
Product group Small Stations
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Akva Lux II VXe
UL evaluated Out of scope
Висота без кожуха [мм] 932 мм
Висота з кожухом [мм] 932 мм
Вторинний номінальний тиск [бар] 6 бар
Глибина з кожухом [мм] 315 мм
Матеріал кожуха Polypropylene
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника Brazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП Brazed copper
Назва регулятора системи ГВП PTC2+P
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напрямок з’єднання Нижнє
Первинний номінальний тиск [бар] 16 бар
Приєднувальний розмір системи ГВП 3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання 3/4"
Розмір теплового пункту Тип 2-2
Розрахункова температура подачі [˚C] 120 °C
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням зовнішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника для опалення XB06H-1 40
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП XB06H-1 40
Тип регулювання опалення Електронний
Тип регулювання системи ГВП Витрата/термостатичний
Ширина без кожуха [мм] 550 мм
Ширина з кожухом [мм] 550 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality