Akva Lux II VX H2WP, ECL 310/A260, Typ 1-2, Reglertyp TWE: PTC2+P

145F0270

Typ: Akva Lux II VX H2WP, ECL 310/A260, Typ 1-2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Produktdetails

Bruttogewicht 47 Kilogram
Gewicht netto 45 Kilogram
Volume 399.543 Liter
EAN 5714279482591

 

Anschlussart FW Außengewinde
Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Oben und unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 700 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 650 mm
Breite Paket [mm] 840 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Akva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Typ H2/W1 mit STW
DHW control valve kvs value [m3/h] 3
Differenzdruckregler Integrated in control valve
Dämmstoff EPDM
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller Grundfos
Fußbodenheizkreis – Pumpentyp UPM3 Auto 15-70 130
Gehäusematerial Weiß lackiertes Stahlblech
Heating Actuator AMV 13
Heizleistung [kW] 30 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 818 mm
Höhe Paket [mm] 420 mm
In scope of WEEE No
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Mixing circuit - control VMV 15 / AMV 150
Name Heizungsregler ECL 310 / A260
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE PTC2+P
Station -Typ Typ 1-2
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1.5 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 365 mm
Tiefe Paket [mm] 800 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 55 kW
TWW-Leistung [kW] [Min] 35 kW
Typ Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ.
Typ Heizungspumpe UPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 26
Typ WÜ TWW XB06H-1 40
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Weitere Informationen Sicherheitsfunktion
Zirkulation TWE Optional

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality