EvoFlat MSS, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M, Thermostat

145B1922

EvoFlat MSS DE3, mit TWW-Zirkulation, Sicherheitsventil, EPP-Wärmedämmhaube und STW

Produktdetails

Bruttogewicht 19.715 Kilogram
Gewicht netto 18.515 Kilogram
Volume 79.403 Liter
EAN 5702424653552

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Breite Paket [mm] 800 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EvoFlat MSS DE3, mit TWW-Zirkulation, Sicherheitsventil, EPP-Wärmedämmhaube und STW
Differenzdruckregler Integriert
Dämmstoff EPP-Abdeckhaube
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Wilo
Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller Wilo
Fußbodenheizkreis – Pumpentyp Wilo Yonos Para 15/6
Gehäusematerial Weiß lackiert, Unterputzmontage
Gehäuseoption Extra
Heizkreis-Regelung Thermostat
Heizleistung [kW] [Max] 15 kW
Heizleistung [kW] [Min] 10 kW
Hersteller TWW-Rezirkulationspumpe Wilo
Höhe Paket [mm] 160 mm
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Name Heizungsregler FTC
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Thermostatisch + Differenzdruck
Reglertyp TWE TPC-M
Station -Typ Typ 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 2 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 153 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 150 mm
Tiefe Paket [mm] 600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 55 kW
TWW-Leistung [kW] [Min] 37 kW
Typ EvoFlat MSS
Typ Heizungspumpe YONOS PARA R 15/6
Typ TWW-Rezirkulationspumpe YONOS PARA Z15/7 RK
Typ WÜ TWW XB06H+ 60
Weitere Informationen Zirkulation
Epp-Wärmedämmhaube
Sicherheitsfunktion
Sicherheitsventil
Zirkulation TWE Ohne
Ohne
Ohne
Ohne
Ohne
Ohne
Ohne

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality