EvoFlat FSS, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M, Thermostat

145B0007

EvoFlat FSS 3, mit Bypass, mit 1 KW-Zähler, ohne EPP-Frontabd.

Produktdetails

Bruttogewicht 12.1 Kilogram
Gewicht netto 10.9 Kilogram
EAN 5702424652845

 

Anmerkungen Insulated Flatstations
Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 545 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 545 mm
Breite Paket [mm] 800 mm
Description EvoFlat FSS 3, mit Bypass, mit 1 KW-Zähler, ohne EPP-Frontabd.
Differenzdruckregler Integriert
Dämmstoff Ohne
Gehäusematerial Weiß lackiert, Unterputzmontage
Gehäuseoption Extra
Heating system type Radiator heating
Heizkreis-Regelung Thermostat
Heizleistung [kW] [Max] 15 kW
Heizleistung [kW] [Min] 10 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 590 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 590 mm
Höhe Paket [mm] 160 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Name Heizungsregler TPC-M
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Normalwohnungsanzahl [max.] 4
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Passstück Wärmemengenzähler im Rücklauf und Kaltwasserzähler
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Differenzdruck
Reglertyp TWE TPC-M
Station -Typ Typ 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 2 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 153 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 110 mm
Tiefe Paket [mm] 600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 60 kW
TWW-Leistung [kW] [Min] 40 kW
Typ EvoFlat FSS
Typ WÜ HE Gelötet
Typ WÜ TWW XB06H+ 60
Zirkulation TWE Ohne

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality