Termix BV T, Typ 8 T-CP, Reglertyp TWE: AVTB

144H3164

Typ: Termix BV T, Typ 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Produktdetails

Bruttogewicht 34 Kilogram
Gewicht netto 33 Kilogram
EAN 5706561972750

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 1"
Anschlussnennweite TWE 1"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung 3/4"
Anschlusstyp Zirkulationsrohr G Innengewinde
Application type Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 950 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 800 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Instantaneous water heater
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Weiß lackiertes Stahlblech
Gehäuseoption Extra
Höhe mit Gehäuse [mm] 1000 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1000 mm
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø28
Nennweite TWE Ø28
Nennweite Zirkulationsleitung Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Thermostatisch
Reglertyp TWE AVTB
SCIP-Dossier Nr. 0a6a13c8-79ee-41c3-973b-25bb0500e874
Station -Typ Typ 8 T-CP
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 522 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 340 mm
Typ Termix BV T
UL evaluated Out of scope
Zirkulation TWE Inklusive

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality