Termix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 3, Name Heizungsregler: ECL 310 & AVQM 20 kvs 6.3/AMV20

144H2008

Typ: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 3, 16 bar, 110 °C, ECL310

Produktdetails

Bruttogewicht 60 Kilogram
Gewicht netto 59 Kilogram
Volume 0.322 Cubic meter
EAN 5706561210487

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 1"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 1"
Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 905 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Termix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 3, AVQM + AMV 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäuseoption Ohne
Höhe ohne Gehäuse [mm] 890 mm
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Mixing circuit - control ECL310
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø28
Nennweite HE Ø28
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Elektronisch
SCIP-Dossier Nr. 24266ca3-4681-48de-af43-d503d03cdfbf
Station -Typ Typ 3
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 400 mm
TWW-Speicherkreis – Regelung TWA-A NC+ RA-C 20
Typ Termix Compact 28 VX-FI HWS
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality