Termix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2, Name Heizungsregler: ECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10

144H2007

Typ: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2, 16 bar, 110 °C, ECL310

Produktdetails

Bruttogewicht 60 Kilogram
Gewicht netto 59 Kilogram
Volume 0.322 Cubic meter
EAN 5706561210470

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 1"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 1"
Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 905 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Termix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2, AVQM + AMV 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäuseoption Ohne
Heizkreis-Regelung ECL310
Höhe ohne Gehäuse [mm] 890 mm
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Name Heizungsregler ECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø28
Nennweite HE Ø28
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Elektronisch
SCIP-Dossier Nr. 1e2caae1-5464-425b-8bb7-6309c7bce1a2
Station -Typ Typ 2
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 400 mm
TWW-Speicherkreis – Regelung TWA-A NC+ RA-C 20
Typ Termix Compact 28 VX-FI HWS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality