Termix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1, Name Heizungsregler: ECL 310 & AVQM 15 kvs 2.5/AMV10

144H2003

Typ: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1, 16 bar, 110 °C, ECL310

Produktdetails

Bruttogewicht 60 Kilogram
Gewicht netto 59 Kilogram
Volume 0.322 Cubic meter
EAN 5706561207470

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 1"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 1"
Application type Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 905 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Termix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1, AVQM + AMV 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäuseoption Ohne
Höhe ohne Gehäuse [mm] 890 mm
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Mixing circuit - control ECL310
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø28
Nennweite HE Ø28
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Elektronisch
SCIP-Dossier Nr. a39319a3-7250-42ed-b643-00e0b1b5170a
Station -Typ Typ 1
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 400 mm
TWW-Speicherkreis – Regelung VS 2 1,6 AMV-150/AVPL
Typ Termix Compact 28 VX-FI HWP
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality